Referencia: 20342-117
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776346512
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: TATAWIN Aplique brazo de pared negro
Product Description: TATAWIN es una familia de luminarias diseñadas por Adolfo Abejón. La forma de la pantalla recuerda a la parte superior de las características viviendas de Tataouine, ciudad situada al sureste de Túnez. Este aplique de pared con un brazo orientable en acabado negro de estética elegante tiene el cuerpo de aluminio y pantalla de cristal negro brillante.
Serie: 2047
Body material: Acero
Screen material: Cristal
Body finish: Negro Satinado
Screen finish: Negro Brillo
Blade finish: Negro Brillo
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27 G45
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17462
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 150
Longitud: 184
Profundidad: 380
Diámetro florón: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025277
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.4
Peso neto articulo consolidado: 1.9