Publique sus productos
ETERNA Aplique con lector derecho cromo/beige
ETERNA Aplique con lector derecho cromo/beige
ETERNA Aplique con lector derecho cromo/beige

    ETERNA Aplique con lector derecho cromo/beige

    ETERNA es una colección de lámparas para la iluminación interior diseñada por Lucid. Este aplique de pared con lector a la derecha y con pantalla beige es de estilo sencillo y clásico. ETERNA es una serie de diseñador pensado para la iluminación de hoteles y proyectos de restauración o negocios en general.
    Especificaciones
    • Referencia: 24006-11

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776233560

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Pared

      Serie: 2400

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Potencia máx. Lector (W): 1

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 470

      Longitud: 70

      Profundidad: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,01634

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,0475

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 0,96

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24006-11_-_eterna-right-chrome-beige-table-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL