Publique sus productos
PIXIE Aplique lector blanco

PIXIE Aplique lector blanco

PIXIE es una luminaria de pared lector con brazo articulado y tecnología LED. Esta luminaria tiene fácil encendido/apagado gracias al sistema Touch Lamp. Ideal para la lectura en el dormitorio o como luz de apoyo para crear ambientes relajados.
Especificaciones
  • Referencia: 24015

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169616

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1081934

    Fixing: Pared

    Serie: 2401

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00115

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 4

    Potencia máx. Lector (W): 3

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: HIGH POWER LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 107lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Grados de apertura: °

    Altura total: 560

    Longitud: 560

    Profundidad: 560

    Diámetro de la base: 66

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 245

    Ancho caja individual (MM): 40

    Largo caja individual (MM): 130

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001274

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.385

    PALLET: 600

    Peso neto articulo consolidado: 0.319

Especificaciones técnicas
  • Referencia24015_-_PIXIE-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.319
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared