Publique sus productos
DRUM Sobremesa negra/gris
DRUM Sobremesa negra/gris
DRUM Sobremesa negra/gris
DRUM Sobremesa negra/gris

    DRUM Sobremesa negra/gris

    DRUM es una luminaria de sobremesa de color negro con pantalla en acabado gris. Es una colección diseñada por Nahtrang para la iluminación interior de estilo contemporáneo y atemporal.
    Especificaciones
    • Referencia: 24020-32

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776233683

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sobremesa

      Serie: 2402

      Screen material: Textil

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Gris

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Gris

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 430

      Longitud: 220

      Profundidad: 220

      Diámetro total: 220

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,036154

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2,77

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 5,05

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24020-32_-_drum-black-grey-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL