Referencia: 24502
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776146174
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Pared
Serie: 2450
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Potencia máx. (W): 20W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1150lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 1800
Longitud: 400
Profundidad: 900
Diámetro total: 400
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 162
Ancho caja individual (MM): 459
Largo caja individual (MM): 628
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.046697
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.4
PALLET: 20
Peso neto articulo consolidado: 3.52