Publique sus productos
ACADEMY Sobremesa blanco
ACADEMY Sobremesa blanco
ACADEMY Sobremesa blanco
ACADEMY Sobremesa blanco

    ACADEMY Sobremesa blanco

    Versión de sobremesa en blanco de ACADEMY, una colección de lámparas de diseño de Nahtrang que se caracteriza por su estilo sencillo y clásico. Ideal para el comedor o espacios de lectura, ya que se puede regular la luz. Este flexo tiene fácil encendido/apagado gracias al sistema Touch Dimmer.
    Especificaciones
    • Referencia: 28203

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Sobremesa

      Serie: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 4W

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      Altura total: 539

      Longitud: 447

      Profundidad: 160

      Diámetro de la base: 160

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Alto caja individual (MM): 610

      Ancho caja individual (MM): 220

      Largo caja individual (MM): 455

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.061061

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      PALLET: 14

      Peso neto articulo consolidado: 2,50

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía