Publique sus productos
STUDIO White floor lamp

STUDIO White floor lamp

STUDIO Lámpara pie de salón blanca
Especificaciones
  • Referencia: 28255

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776348745

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: STUDIO Lámpara pie de salón blanca

    Product Description: La colección STUDIO diseñada por Nahtrang se inspira en líneas y elementos simples, clásicos pero singulares. Estas luminarias incorporan la herencia clásica de los años 50 en un contexto contemporáneo. La característica principal es la tija de sujeción del cable, esta mantiene la forma mimética de una rama de árbol y la hace especial y singular. Este pie de salón de color blanco ha sido diseñada para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en el hogar o espacios de trabajo.

    Serie: 5113

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: II

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1325

    Longitud: 220

    Profundidad: 317

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.031806

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.7

    Peso neto articulo consolidado: 2,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia28255_-_STUDIO-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)220
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie