Referencia: 28259
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776348806
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: STUDIO Aplique verde
Product Description: La colección STUDIO diseñada por Nahtrang se inspira en líneas y elementos simples, clásicos pero singulares. Estas luminarias incorporan la herencia clásica de los años 50 en un contexto contemporáneo. La característica principal es la tija de sujeción del cable, esta mantiene la forma mimética de una rama de árbol y la hace especial y singular. Este aplique de pared de color negro ha sido diseñado para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en el hogar o espacios de trabajo.
Serie: 5113
Body material: Acero
Screen material: Acero
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Verde
Blade finish: Verde
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E14
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17461
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 228
Longitud: 110
Profundidad: 225
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01371
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1
Peso neto articulo consolidado: 0,80