Publique sus productos
STUDIO Pink wall lamp

STUDIO Pink wall lamp

STUDIO Aplique rosa
Especificaciones
  • Referencia: 28275

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776352216

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: STUDIO Aplique rosa

    Product Description: La colección STUDIO diseñada por Nahtrang se inspira en líneas y elementos simples, clásicos pero singulares. Estas luminarias incorporan la herencia clásica de los años 50 en un contexto contemporáneo. La característica principal es la tija de sujeción del cable, esta mantiene la forma mimética de una rama de árbol y la hace especial y singular. Este aplique de pared de color negro ha sido diseñado para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en el hogar o espacios de trabajo.

    Serie: 5113

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Rosa

    Blade finish: Rosa

    IP: 20

    Clase: II

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 228

    Longitud: 110

    Profundidad: 225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0126

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.2

    Peso neto articulo consolidado: 0,54

Especificaciones técnicas
  • Referencia28275_-_STUDIO-Pink-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared