Publique sus productos
ISABELLE 500 White pendant lamp

ISABELLE 500 White pendant lamp

ISABELLE 500 Colgante blanca
Especificaciones
  • Referencia: 28302

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776352650

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ISABELLE 500 Colgante blanca

    Product Description: La colección ISABELLE diseñada por Héctor Serrano destaca por su textura ondulada y delicada que evoca a elegantes jarrones. Emitiendo una luz suave y cálida a través de un difusor de vidrio opal, sus ondas juegan con luces y sombras otorgándole una personalidad única. La lampara colgante ISABELLE 500 se adapta idealmente a cualquier espacio, ya sea doméstico o de contract. Disponibles en tres modelos complementarios, pueden lucir de forma individual o en conjunto según el ambiente deseado.

    Serie: 2830

    Body material: Acero

    Screen material: Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 309

    Longitud: 500

    Profundidad: 500

    Diámetro total: 500

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.128944

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.3

    Peso neto articulo consolidado: 5,41

Especificaciones técnicas
  • Referencia28302_-_ISABELLE-500-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)541
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo