Publique sus productos
MINE Colgante gris
MINE Colgante gris
MINE Colgante gris
MINE Colgante gris

    MINE Colgante gris

    MEGA es un plafón fabricado en metal con tecnología LED. Este plafón de estilo clásico, proporciona una luz uniforme perfecta para salones o zonas bastante transitadas. Cuenta con una fuente de luz LED 50W 2700K (inlcuida) y es dimable.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 52W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 3600lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 110

      Longitud: 750

      Profundidad: 750

      Diámetro total: 750

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 63410

      Serie: 6345

      EAN: 8421776187603

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText