Publique sus productos
LULA S Sobremesa blanca

LULA S Sobremesa blanca

LULA es una colección de lámparas de diseño de Marina Milá para iluminación interior. Está formada por una lámpara de mesa pequeña y una sobremesa grande en tres colores diferentes, fabricadas en acero y textil. Esta lámpara de mesa de formas suaves y austeras es ideal para iluminar el salón.
Especificaciones
  • Referencia: 28380

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776060746

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2956

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 270

    Longitud: 160

    Profundidad: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 330

    Ancho caja individual (MM): 175

    Largo caja individual (MM): 190

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.010973

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.045

    PALLET: 72

    Peso neto articulo consolidado: 1.815

Especificaciones técnicas
  • Referencia28380_-_LULA-S-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.815
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa