Referencia: 28382
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776060760
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Sobremesa
Serie: 2956
Screen material: Textil
Screen finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 270
Longitud: 160
Profundidad: 150
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 330
Ancho caja individual (MM): 175
Largo caja individual (MM): 190
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.010973
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.045
PALLET: 72
Peso neto articulo consolidado: 1.815