Referencia: 28394
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776084315
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 2839
Screen material: Textil
Screen finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1935
Longitud: 445
Profundidad: 445
Diámetro total: 445
Diámetro florón: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 330
Ancho caja individual (MM): 480
Largo caja individual (MM): 480
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.076032
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.305
PALLET: 10
Peso neto articulo consolidado: 1.405