Publique sus productos
MAGMA Colgante blanco y gris
MAGMA Colgante blanco y gris
MAGMA Colgante blanco y gris
MAGMA Colgante blanco y gris

    MAGMA Colgante blanco y gris

    Jordi Busquets es el diseñador del set de lámparas LUPE. Un diseño innovador con detalles originales. Pensado para la iluminación del hogar, la serie da un toque moderno a cualquier estancia. Fabricado en metal y pantalla textil, acabados en cromo. La sobremesa destaca por la singular integración de la pantalla con la fuente lumínica.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Cromo Brillo

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 530

      Longitud: 165

      Profundidad: 250

      Diámetro de la base: 250

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29997

      Serie: 2999

      EAN: 8421776088078

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL