Publique sus productos
BLISS Sobremesa blanco

BLISS Sobremesa blanco

Luminaria de mesa de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en madera, metal y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 28401

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776021877

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1597

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 440

    Longitud: 320

    Profundidad: 320

    Diámetro total: 320

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 355

    Ancho caja individual (MM): 330

    Largo caja individual (MM): 330

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03866

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.445

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 0.92

Especificaciones técnicas
  • Referencia28401_-_BLISS-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa