Publique sus productos
HANDY Aplique blanco

HANDY Aplique blanco

Lámpara de pared minimalista diseñado por Jordi Blasi. Una lámpara de líneas depuradas, estilo contemporáneo y delicadeza en los detalles.
Especificaciones
  • Referencia: 28413

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776090323

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 2841

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 325

    Longitud: 240

    Profundidad: 270

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 190

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 350

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01995

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.22

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 0.9

Especificaciones técnicas
  • Referencia28413_-_HANDY-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared