Referencia: 28480
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776163362
Tariff Item: 9405990090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: DESLIZ Aplique níquel
Product Description: DESLIZ es una serie de diseñador creado por Estudi Ribaudí. Se caracteriza por el brazo articulado de la estructura en todas sus versiones, que permite mover el punto de luz y adecuarse a las diferentes necesidades. El aplique niquel es ideal para iluminar habitaciones y como luz de lectura.
Serie: 2848
Body material: Acero
Screen material: Textil
Diffusor material: PMMA
Body finish: Níquel Satinado
Screen finish: Blanco
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Blanco
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 11W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 800lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Altura total: 230
Longitud: 315
Profundidad: 110
Diámetro de la base: 110
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 172
Ancho caja individual (MM): 270
Largo caja individual (MM): 382
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01774
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.525
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 1,38