Publique sus productos
DESLIZ es una serie de diseñador creado por Estudi Ribaudí. Se caracteriza por el brazo articulado de la estructura en todas sus versiones, que permite mover el punto de luz y adecuarse a las diferentes necesidades. El aplique blanco es ideal para iluminar habitaciones y como luz de lectura.

DESLIZ es una serie de diseñador creado por Estudi Ribaudí. Se caracteriza por el brazo articulado de la estructura en todas sus versiones, que permite mover el punto de luz y adecuarse a las diferentes necesidades. El aplique blanco es ideal para iluminar habitaciones y como luz de lectura.

DESLIZ Aplique blanco
Especificaciones
  • Referencia: 28481

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776163386

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: DESLIZ Aplique blanco

    Product Description: DESLIZ es una serie de diseñador creado por Estudi Ribaudí. Se caracteriza por el brazo articulado de la estructura en todas sus versiones, que permite mover el punto de luz y adecuarse a las diferentes necesidades. El aplique blanco es ideal para iluminar habitaciones y como luz de lectura.

    Serie: 2848

    Body material: Acero

    Screen material: Textil

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Blanco

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 11W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Altura total: 230

    Longitud: 315

    Profundidad: 110

    Diámetro de la base: 110

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 172

    Ancho caja individual (MM): 270

    Largo caja individual (MM): 382

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01774

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.525

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1.375

Especificaciones técnicas
  • Referencia28481_-_DESLIZ-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)1.375
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared