Publique sus productos
LAO Sobremesa blanco
LAO Sobremesa blanco
LAO Sobremesa blanco
LAO Sobremesa blanco

    LAO Sobremesa blanco

    ¡Ampliamos la familia! LAO es un set de diseño creado por Nahtrang compuesto por un aplique, un plafón y un proyector de carril. Ahora llega la versión pie de salón blanca. Manteniendo el estilo minimalista de la colección, esta lámpara negra y cobre proporciona una luz perfecta para iluminar el salón o el dormitorio .
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+ABS

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 400lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1220

      Longitud: 100

      Profundidad: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29049

      Serie: 2903

      EAN: 8421776142879

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29048_-_lao-led-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL