Publique sus productos
LINDA Lámpara de pie negro
LINDA Lámpara de pie negro
LINDA Lámpara de pie negro
LINDA Lámpara de pie negro

    LINDA Lámpara de pie negro

    LE VITA es la colección de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este pie de salón de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar. Cuenta con el sistema Touch Lamp y tres intensidades .
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Brillo

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia y Lm de las intensidades: 1w 95Lm / 4w 380Lm / 6w 570Lm

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 570lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 1180

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro de la base: 200

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29693D

      Serie: 2969

      EAN: 8421776181076

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29312_-_linda-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL