Publique sus productos
BERNI Aplique negro

BERNI Aplique negro

BERNI es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang caracterizado por la simplicidad estudiada y las formas puras. Un estilo depurado, detalles muy cuidados y pantallas de tela que difuminan la luz. Este aplique de pared dispone de interruptor en la base.
Especificaciones
  • Referencia: 29327

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776089495

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 2932

    Screen material: Textil

    Diffusor material: Acero

    Screen finish: Negro

    Diffuser finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 200

    Profundidad: 290

    Diámetro de la base: 140

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 220

    Ancho caja individual (MM): 340

    Largo caja individual (MM): 220

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.016456

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.4

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 1,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia29327_-_BERNI-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)140
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared