Publique sus productos
LOOP Sobremesa negra con pinza
LOOP Sobremesa negra con pinza
LOOP Sobremesa negra con pinza
LOOP Sobremesa negra con pinza

    LOOP Sobremesa negra con pinza

    LOOP LED es un set de diseño creado por Estudi Ribaudí. Un conjunto clásico, pero con un toque moderno y cálido gracias a la pantalla de madera de fresno. Una estructura metálica con una base redonda y un brazo que acaba abrazando a la pantalla. El aplique es perfecto para iluminar salones, pasillos y habitaciones de hotel. La fuente de luz es dimable.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Madera

      Screen finish: Fresno

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Fresno

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia y Lm de las intensidades: 1w 100Lm / 3w 300Lm / 6w 600Lm

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 500lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 130

      Longitud: 190

      Profundidad: 240

      Diámetro total: 190

      Diámetro de la base: 130

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29395

      Serie: 2957

      EAN: 8421776225633

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29568_-_loop-led-black-table-lamp-with-clip
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL