Publique sus productos
STOOD 5L Colgante negro y madera
STOOD 5L Colgante negro y madera
STOOD 5L Colgante negro y madera
STOOD 5L Colgante negro y madera

    STOOD 5L Colgante negro y madera

    STAN es una serie de luminarias de interior orientables. Este aplique blanco se puede instalar como plafón.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 98

      Longitud: 175

      Profundidad: 142

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43740

      Serie: 4372

      EAN: 8421776179608

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29849_-_stood-black-and-wood-pendant-lamp-5l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL