Publique sus productos
TREE Sobremesa negro
TREE Sobremesa negro
TREE Sobremesa negro
TREE Sobremesa negro

    TREE Sobremesa negro

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    TRAS es un empotrable ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta versión cuenta con una caja mucho más pequeña, de fácil montaje y que permite la instalación con o sin marco. Cuenta con un diseño muy eficiente y compacto para la potencia que da.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+ABS

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 25W

      IK: 10

      IP: 67

      Clase: III

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 90

      Lmens max: 2580lm

      Voltaje: 24V DC

      Grados de apertura: 13

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Altura total: 65

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro total: 200

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 250x235x105mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71716

      Serie: 7170

      EAN: 8421776225848

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29866_-_tree-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL