Publique sus productos
HOTEL Colgante blanco

HOTEL Colgante blanco

Lámpara colgante contemporáneo fabricado en metal y pantalla de tejido. Diseñada por: Alex & Manel Lluscà.
Especificaciones
  • Referencia: 29944

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776044937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 1701

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Diffuser finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 3

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1185

    Longitud: 500

    Profundidad: 500

    Diámetro total: 500

    Diámetro florón: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 360

    Ancho caja individual (MM): 550

    Largo caja individual (MM): 550

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.1089

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5

    PALLET: 8

    Peso neto articulo consolidado: 4

Especificaciones técnicas
  • Referencia29944_-_HOTEL-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas