Referencia: 29948
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776044968
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Suelo
Serie: 1701
Screen material: Textil
Diffusor material: Textil
Screen finish: Negro
Diffuser finish: Negro
Blade finish: Negro
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1530
Longitud: 390
Profundidad: 390
Diámetro de la base: 350
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 100
Ancho caja individual (MM): 340
Largo caja individual (MM): 840
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02856
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.1
PALLET: 30
Peso neto articulo consolidado: 5.68