Referencia: 29979
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776113541
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Suelo
Serie: 2624
Screen material: Textil
Diffusor material: Textil
Screen finish: Beige
Diffuser finish: Beige
Blade finish: Beige
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1350
Longitud: 550
Profundidad: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 285
Ancho caja individual (MM): 310
Largo caja individual (MM): 1600
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.14136
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.6
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 7.2