Publique sus productos
VESPER Aplique blanco

VESPER Aplique blanco

VESPER es una serie de lámparas de diseño concebidas con la idea de sintetizar el concepto de iluminación interior con las que podrá iluminar diferentes ambientes de su hogar. Las luminarias de la serie están formadas por dos cuerpos principales que juegan con el concepto lleno/vacío y que le darán un toque moderno a la iluminación de casa.
Especificaciones
  • Referencia: 29980

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776060890

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 2624

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 265

    Longitud: 220

    Profundidad: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 230

    Ancho caja individual (MM): 245

    Largo caja individual (MM): 255

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014369

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.456

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 1.112

Especificaciones técnicas
  • Referencia29980_-_VESPER-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.112
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared