Publique sus productos
VESPER Sobremesa blanca

VESPER Sobremesa blanca

VESPER es una serie de lámparas de diseño concebidas con la idea de sintetizar el concepto de iluminación interior, con las que podrá iluminar diferentes ambientes de su hogar. Las luminarias de la serie están formadas por dos cuerpos principales que juegan con el concepto lleno/vacío y que le darán un toque moderno a la iluminación de casa.
Especificaciones
  • Referencia: 29984

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776060937

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2624

    Screen material: Textil

    Diffusor material: Textil

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 600

    Longitud: 400

    Profundidad: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 170

    Ancho caja individual (MM): 230

    Largo caja individual (MM): 555

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.021701

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.15

    PALLET: 8

    Peso neto articulo consolidado: 2.52

Especificaciones técnicas
  • Referencia29984_-_VESPER-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa