Publique sus productos
VESPER 600 Colgante marrón

VESPER 600 Colgante marrón

VESPER es una serie de lámparas de diseño concebidas con la idea de sintetizar el concepto de iluminación interior, con los que podrá iluminar diferentes ambientes de su hogar. Las luminarias de la serie están formadas por dos cuerpos principales que juegan con el concepto lleno/vacío y que le darán un toque moderno a la iluminación de casa.
Especificaciones
  • Referencia: 29987

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: #N/A

    Screen material: Textil

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 2280

    Longitud: 600

    Profundidad: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 380

    Ancho caja individual (MM): 295

    Largo caja individual (MM): 683

    Volumen Caja Ind. Arrastre: #N/A

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.6

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 3.68

Especificaciones técnicas
  • Referencia29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3.68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas