Publique sus productos
HAKA 300 Pantalla colgante ratán

HAKA 300 Pantalla colgante ratán

Pantalla de ratán para estructura de lámpara colgante con casquillo E27. Te la recomendamos con la familia HAKA.
Especificaciones
  • Referencia: 2P0766

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776244405

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC003640

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 2002

    Screen material: Ratán

    Screen finish: Ratán

    Blade finish: Ratán

    Altura total: 230

    Longitud: 300

    Profundidad: 300

    Diámetro total: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 250

    Ancho caja individual (MM): 320

    Largo caja individual (MM): 320

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0256

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.417

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.3336

Especificaciones técnicas
  • Referencia2P0766_-_HAKA-300-Rattan-shade-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.3336
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas