Publique sus productos
DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 36° 2700K honeycomb
DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 36° 2700K honeycomb
    Archivados

    DEEP60 Empotrable redondo sin marco blanco 36° 2700K honeycomb

    Empotrable redondo sin marco blanco. DEEP es una serie de luminarias empotrables de la gama técnica pensada para la iluminación de retail y espacios contract. Versión de 36º. El difusor Honeycomb permite una proyección de luz con menor deslumbramiento.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Blanco

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 11W

      IP: 23

      Clase: III

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: 82

      Lmens max: 620lm

      Grados de apertura: 36

      Altura total: 122

      Longitud: 83

      Profundidad: 83

      Diámetro total: 83

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 3023582731H

      Serie: 3000

      EAN: 8421776199118

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3085082761_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-60-deg-2700k
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL