Publique sus productos
MEGA Lámpara plafon blanco dimmable
MEGA Lámpara plafon blanco dimmable
MEGA Lámpara plafon blanco dimmable

    MEGA Lámpara plafon blanco dimmable

    MAY es una divertida colección de apliques diseñada por Faro Lab. Su estructura es de forma circular y se puede encontrar en cinco acabados. Puede ser instalada en la pared o en el techo como plafón, y en multitud de espacios interiores. También en el baño gracias al IP44. Este aplique azul, proyecta una luz cálida uniforme, está fabricado en acero y cuenta con un difusor en cristal.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Blanco Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Azul

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: II

      Temperatura de color: 2700K

      Lmens max: 300lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 80

      Longitud: 120

      Profundidad: 120

      Diámetro total: 120

      Diámetro florón: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 40097

      Serie: 40095

      EAN: 8421776244603

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63410_-_mega-led-white-ceiling-lamp-dimmable
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL