Publique sus productos
VENICE 200 3L stripes pendant lamp

VENICE 200 3L stripes pendant lamp

VENICE 200 3L Colgante rayas
Especificaciones
  • Referencia: 64255-127-3L

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776351974

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VENICE 200 3L Colgante rayas

    Product Description: VENICE 200 es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, adaptable y atemporal. Esta luminaria es ideal para crear un ambiente acogedor en cualquier espacio, VENICE 200 es una perfecta alternativa para la iluminación interior. La pantalla es de cerámica y está realizada a mano en un taller de Barcelona, y su instalación es fácil y rápida. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, blanco y azul cobalto. Versión con florón múltiple de 3 luces.

    Serie: 6437

    Body material: Acero

    Screen material: Cerámica

    Body finish: Negro

    Screen finish: Blanco y Negro Brillo

    Blade finish: Blanco y Negro Brillo

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 3

    Voltaje: 100V-240V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.070653

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9934

    Peso neto articulo consolidado: 4.3092

Especificaciones técnicas
  • Referencia64255-127-3L_-_VENICE-200-3L-stripes-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCerámica
  • Peso Neto (kg)4.3092
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo