Referencia: 64311-06-US
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776420311
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremesa
Commercial Description: CONGA Sobremesa negra/negra
Product Description: CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa negra con pantalla de tejido negra es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.
Serie: 6433
Body material: Acero
Screen material: Textil
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Negro
Blade finish: Negro
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 60Hz
Fuente de luz: E26
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Voltaje: 120V
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01