Publique sus productos
TILOS XL Ventilador marrón DC
TILOS XL Ventilador marrón DC
TILOS XL Ventilador marrón DC
TILOS XL Ventilador marrón DC

    TILOS XL Ventilador marrón DC

    3.7 de 5 estrellas3.7(13 reseñas)
    THON es un aplique de estilo moderno con tecnología LED para iluminación exterior, fabricado en aluminio inyectado con difusor de cristal opal. Esta luminaria cuenta con IP55 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 55

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 825lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 18

      Altura total: 185

      Longitud: 140

      Profundidad: 175

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70283

      Serie: 7043

      EAN: 8421776183971

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans