Publique sus productos
Ventilador de techo blanco con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2.

Ventilador de techo blanco con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2.

HIERRO Ventilador de techo blanco
Especificaciones
  • Referencia: 33696-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158474

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MINI ICARIA S Ventilador níquel mate/transparente

    Product Description: MINI ICARIA es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de líneas modernas ideal para estancias de menos de 13m2. El acabado de las palas es transparente y son reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Apto para techo inclinado.

    Serie: 3369

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 405

    Longitud: 1070

    Profundidad: 1070

    Diámetro total: 1070

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 160

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 252

    Ancho caja individual (MM): 250

    Largo caja individual (MM): 540

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03402

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.3

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 6,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia33357-110_-_HIERRO-White-ceiling-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)980
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica