Publique sus productos
COPPER FAN Ventilador de techo negro/madera
COPPER FAN Ventilador de techo negro/madera
COPPER FAN Ventilador de techo negro/madera

    COPPER FAN Ventilador de techo negro/madera

    4.1 out of 5 stars4.1(7 reviews)
    COPPER es la versión modernizada del clásico JUST FAN. Este ventilador de techo es ideal para la ventilación de espacios desde 13 hasta 17m2. Cuenta con una cúpula de cobre que le da otra estética. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 4-6-9-13-22-32W y 51-77-103-129-155-185 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade material: PC

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 640

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Referencia: 33451

      Serie: 3402

      EAN: 8421776238183

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33451_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • ETIM CodeEC000532
    • ETIM NameFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans