Publique sus productos
ANDROS XXL Ventilador gris DC
ANDROS XXL Ventilador gris DC
ANDROS XXL Ventilador gris DC

    ANDROS XXL Ventilador gris DC

    Ventilador de techo gris anodizado de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas y un diseño rompedor. ANDROS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
    Especificaciones
    • Referencia: 33465A

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 1327

      Blade material: Aluminio

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 460

      Longitud: 2130

      Profundidad: 2130

      Diámetro total: 2130

      Diámetro florón: 150

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 6

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Alto caja individual (MM): 320

      Ancho caja individual (MM): 305

      Largo caja individual (MM): 605

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,074123

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.4

      PALLET: 16

      Peso neto articulo consolidado: 6.888

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans