Publique sus productos
Complemento de luz blanco para el ventilador de techo TYPHOON. Su fuente de iluminación es LED 16W IP44 3000K incluida.

Complemento de luz blanco para el ventilador de techo TYPHOON. Su fuente de iluminación es LED 16W IP44 3000K incluida.

Kit de luz blanco para TYPHOON 16W IP44 3000K
Especificaciones
  • Referencia: 34283-11L

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776362925

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KLIM M Ventilador negro/madera roble DC E27

    Product Description: KLIM M es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 13 m² a 17,6 m². Las palas de madera de roble claro de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con luz tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3429

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Madera

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17485

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 408

    Diámetro total: 1250

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 170

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 90-119-144-170-192-220

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.175

    Peso neto articulo consolidado: 3.8

Especificaciones técnicas
  • Referencia33483_-_Light-kit-white-for-TYPHOON-16W-IP44-3000K
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosLIGHT KIT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioABS
  • Peso Neto (kg)0.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica