Publique sus productos
Complemento de luz marrón para el ventilador de techo TYPHOON. Su fuente de iluminación es LED 16W 3000K incluida.

Complemento de luz marrón para el ventilador de techo TYPHOON. Su fuente de iluminación es LED 16W 3000K incluida.

Kit de luz marrón para TYPHOON 16W 3000K
Especificaciones
  • Referencia: 34282WP-11L

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776362970

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KLIM L Ventilador negro/madera roble DC E27 SMART

    Product Description: KLIM L es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab con luz ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 17,6 m² a 28 m². Las palas de madera de roble claro de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-41, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3429

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Madera

    Body finish: Negro

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17485

    Voltaje: 100V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 408

    Diámetro total: 1500

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 170

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 67-88-106-122-140-159

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33490K_-_Light-kit-brown-for-TYPHOON-16W-3000K
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosLIGHT KIT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioABS
  • Peso Neto (kg)0.445
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica