Referencia: 63491
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776358942
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1941517
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Pared
Commercial Description: PLAS RCT Empotrable blanco 2700K
Product Description: PLAS es una luminaria empotrable de diseño fabricada en yeso y aluminio con tecnología LED a 2700K para una iluminación cálida y elegante en tu hogar.
Serie: 2067
Body material: Yeso
Body finish: Blanco
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00343
IP: 20
Clase: III
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: HIGH POWER LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 153 lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Altura total: 245
Longitud: 105
Profundidad: 50
MEDIDA DE CORTE: 248x113
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00472
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.02
Peso neto articulo consolidado: 0,92