Referencia: 33466-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776139008
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: TILOS XL Ventilador marrón motor DC
Product Description: Ventilador de techo marrón de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas que potencian la sensación de frescor. TILOS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular con un consumo de 4-6-9-14-21-35W y 31-43-55-67-78-95 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado.
Serie: 3346
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Marrón
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 500
Longitud: 1685
Profundidad: 1685
Diámetro total: 1685
Diámetro florón: 140
Diámetro plafón/kit de luz: 220
Tipo de motor: AC
Número de palas: 6
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-14-21-35
RPM: 31-43-55-67-78-95
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
PALLET: 12
Peso neto articulo consolidado: 8,90