Publique sus productos
FEROE S Ventilador blanco

FEROE S Ventilador blanco

Ventilador de techo blanco de líneas clásicas pero renovadas ideal para la ventilación de espacios de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de MDF acabadas en blanco/arce reversibles y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. FEROE dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados. Caudal de aire: 64.16 m3 min / 2265.7 CFM.
Especificaciones
  • Referencia: 33600

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776079571

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3360

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 1070

    Profundidad: 1070

    Diámetro total: 1070

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 200

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 10-21-41

    RPM: 80-145-180

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 210

    Ancho caja individual (MM): 255

    Largo caja individual (MM): 505

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027043

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.5

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 4.4

Especificaciones técnicas
  • Referencia33600_-_FEROE-S-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica