Publique sus productos
ALO L Black/wood fan DC

ALO L Black/wood fan DC

ALO L Ventilador negro/madera DC
Especificaciones
  • Referencia: 33718DC

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776350670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ALO L Ventilador negro/madera DC

    Product Description: ALO L es un ventilador de techo con motor DC de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Motor fabricado en acero y palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador negro tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3379

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 320

    Diámetro total: 1520

    Diámetro florón: 150

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.057824

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.3

    Peso neto articulo consolidado: 4,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia33718DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)410
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica