Publique sus productos
KEIKI S Ventilador blanco
KEIKI S Ventilador blanco
KEIKI S Ventilador blanco
KEIKI S Ventilador blanco

    KEIKI S Ventilador blanco

    KAUAI es un ventilador de techo marrón y largo ideal para espacios a partir de 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 13-17-21-36-54W y 79-86-93-110-126 revoluciones por minuto según velocidad. KAUAI dispone de función inversa.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Marrón Oscuro

      Blade material: Madera

      Hercios: 50/60HZ

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V- 240V

      Altura total: 480

      Longitud: 2400

      Profundidad: 2400

      Diámetro total: 2400

      Diámetro florón: 150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 5

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      W: 13,4-17-20,7-35,7-54,5

      RPM: 79-86-93-110-126

      Referencia: 34200

      Serie: 3421

      EAN: 8421776231535

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33720_-_keiki-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans