Publique sus productos
HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor
HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor

    HEYWOOD L White/light wood fan with DC motor

    HEYWOOD L Ventilador blanco/madera clara DC
    Especificaciones
    • Referencia: 33810

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776296909

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: HEYWOOD L Ventilador blanco/madera clara DC

      Product Description: HEYWOOD L es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para estancias más grandes de 17,6m2. Las palas de madera clara de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador marrón oscuro tiene 6 velocidades que se pueden regular. Caudal de aire: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es apto para techo inclinado.

      Serie: 3809

      Body material: Acero

      Blade material: Madera

      Body finish: Blanco Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 243

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 132

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Número velocidades: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Alto caja individual (MM): 190

      Ancho caja individual (MM): 293

      Largo caja individual (MM): 690

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.038437

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4,399

      Peso neto caja individual (KG): 3.4

      Peso neto articulo consolidado: 3,145

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33810_-_HEYWOOD-L-White-light-wood-fan-with-DC-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)3145
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica