Publique sus productos
BARTH Ventilador de techo negro
BARTH Ventilador de techo negro
BARTH Ventilador de techo negro

    BARTH Ventilador de techo negro

    4.5 out of 5 stars4.5(6 reviews)
    Ventilador de techo negro con fuente de luz SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K. Ventilador de líneas modernas y redondeadas ideal para ventilación de habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Accionado por mando a distancia, incluido. Este ventilador con motor DC dispone de 5 velocidades regulables con un consumo de 3-5-9-14-24W y 93-128-166-192-233 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador de techo dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 180,57 m3 min / 6377 CFM. Este ventilador es apto para techo inclinado. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Es compatible con Alexa, Google assistant y Siri. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que no viene incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: PP

      Diffuser finish: Blanco Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade material: Plywood

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 24W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 6000K

      Rango de K regulable: 2700 - 4350 - 6000K

      CRI: >80

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 291

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 150

      Diámetro plafón/kit de luz: 240

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 5

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3,9-5,8-9,5-14-24

      RPM: 93-128-166-192-233

      Referencia: 34261

      Serie: 3426

      EAN: 8421776244290

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34261_-_barth-black-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • ETIM CodeEC000532
    • ETIM NameFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans