Publique sus productos
PUNT M LED Ventilador blanco DC
PUNT M LED Ventilador blanco DC
PUNT M LED Ventilador blanco DC
PUNT M LED Ventilador blanco DC

    PUNT M LED Ventilador blanco DC

    PUNT es un ventilador de techo con luz de color negro con palas negras para espacios de entre 17,6m2 y 28m2. Accionado por mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables. PUNT tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade material: ABS

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 18W

      Hercios: 50/60Hz

      Rango de K regulable: 3000-4000-6500K

      Lmens max: 1300lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 388

      Longitud: 1300

      Profundidad: 1300

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 132

      Diámetro plafón/kit de luz: 150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 9-12-16-21-30-33

      RPM: 100-118-132-152-168-176

      Referencia: 33815-21

      Serie: 33814

      EAN: 8421776250833

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33814-20_-_punt-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans